(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
End Cap

End Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      133,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

● Cap for Yamato aluminum extrusions. [Materials]Resin (PPS).

Usage

●A cap for Yamato aluminum frame.

Specification

●SPQ(piece):20

Materials

●Resin(PPS)
Part Number
YEC-2020
YEC-2040
YEC-3030
YEC-3060
YEC-4040
YEC-4080
YEC-6060
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngExtrusion Size Depth
(mm)
Width
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

151,895 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more YF2020-420204562138860285177-75721.50

133,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more YF2040-440204562138860292177-75812.55

188,370 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more YF3030-630304562138860308177-75993.50

195,958 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more YF3060-660304562138860315177-76026.00

196,930 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more YF4040-840404562138860322177-76295.26

268,731 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more YF4080-880404562138860339177-76378.40

229,810 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more YF6060-660604562138860346177-76119.50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cap Type Square Mounting Method Cap Stopping Material Resin(PPS)
Height(mm) 5 Quantity(piece) 1