(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT MD Series" 45° Flat Elbow

Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT MD Series" 45° Flat Elbow
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      262,778VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A new design for creating a pleasant space.

[Applications]
· 45° flat curved elbow.

 
Part Number
MKF-75-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

262,778 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For indoor Type Duct Color White
A Dimension(mm) 80 B Dimension(mm) 70 C Dimension(mm) 46
D Dimension(mm) 63 E Dimensions(mm) 30 Material Polyvinyl Chloride (PVC)
Qty. A JAN code 4518301033857 Ordering Code 761-4578
Mass(g) 125

Please check the type/dimensions/specifications of the part MKF-75-W in the Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT MD Series" 45° Flat Elbow series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MKF-75-W trong chuỗi Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT MD Series" 45° Flat Elbow.