(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Plate for steel door. [Materials]·Steel (electroplated).
Part Number |
---|
21HE-PL-S |
23HE-PL-S |
24HE-PL-S |
25HE-PL-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Rail (No.) | Ordering Code | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197,688 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 21 | 771-0534 | 0.12 | ||
317,705 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 23 | 771-0917 | 0.23 | ||
423,480 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 24 | 771-1191 | 0.41 | ||
615,701 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | 771-1565 | 0.83 |
Loading...Tải…
Types | Hanger | Material | Steel (Electroplated) | European Standard | Suitable for EN1527 |
---|---|---|---|---|---|
Ordering Unit(piece) | 1 |