(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
● This irregular shape (J-type head) increases the pulling force required to remove the product.
[Applications]
● For pulling ropes, wires, and similar materials across the ground and fixing them in place.
● For installation of anti-trespassing ropes.
Type | Foundation Member and Hardware | Types of Parts / Hardware for Foundation | Knock-in bracket | Material | Steel (SS400) |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Bright Chromate Plating | Diameter(mm) | 6 | Length Folded Back(mm) | 40~50 |
Ordering Unit(piece) | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 10168020 in the Irregular Shape J-Type Rope Stopper (Bright Chromate) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 10168020 trong chuỗi Irregular Shape J-Type Rope Stopper (Bright Chromate).
Part Number |
---|
10168019 |
10168021 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,806 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 150 | 4962123680193 | 471-2609 | 40 | ||
128,166 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 240 | 4962123680216 | 471-2625 | 60 |