(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Weld-on Steel Hinges【4-10 Pieces Per Package】

Weld-on Steel Hinges
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      66,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Steel welded hinge "4 to 10 pcs."·Mounting method is welding type.

Specification

●Surface Treatment: Fabric Finishing
●Mounting Method: Welding Type

Materials

●Steel(SPCC)
Part Number
550W25N
550W32N
550W38N
550W51N
550W64N
550W76N
880W51N
880W64N
880W76N
880W89N
880W102N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness
(mm)
D2
(mm)
Load Capacity when Using 2
(kg)
The Number of each bag
(piece)
Specifications JAN code Ordering Code Mass
(g)

66,000 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 25.5210.83.8110Thin Opening4989999095630233-574350

74,000 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 31.5220.83.8110Thin Opening4989999095647233-575160

76,000 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 38260.84.0210Thin Opening4989999095654233-576090

82,000 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 5130.50.94.5310Thin Opening4989999096903233-5778170

94,000 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 63.5330.94.5510Thin Opening4989999095661233-5786220

144,000 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 7641.515.0810Thin Opening4989999095678233-5794350

298,420 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Same day 51381.36.0510Thick Opening4989999095685233-5808270

128,000 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 64421.46.2810Thick Opening4989999095692233-5816400

162,000 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 76491.57.51210Thick Opening4989999095708233-5824650

234,000 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 89541.78.91610Thick Opening4989999095715233-5832970

318,180 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

Same day 101681.89.5204Thick Opening4989999095722233-5841548

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Flat Hinge Type Rectangle shaped Body Material Steel (SPCC) Main Body Type Flat Hinges
Operating Environment Standard Mounting Method Welded Type Additional Function No
Main Body Surface Treatment Fabric Finish Reversed Left and Right Combination Qty. 1 bag