(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Regulates for stable air pressure.
· Is a compact mini type.
Part Number |
---|
TP-3R21GB-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
980,325 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) |
Loading...Tải…
Regulator, Pressure Boosting Valve | Regulator | Regulator Type | Standard | Applicable Fluid | Air |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Standard | Operating Environment | Standard | Set Pressure Range(MPa) | 0.05~0.85 |
Supply Side, Connection Type | Rc | Supply Side, Connection Dia. | 1/4 | Operating Pressure Range(MPa) | ::1 |
Control Side, Connection Type | Rc | Control Side, Connection Dia. | 1/8 | Pressure Gauge | With Pressure Gauge |
Fluid temperature(℃) | 5~60 | Air Inlet Flow Rate(㎥/min) | 0.6 | Full Length(mm) | 71.5 |
Specifications | With Blanket | Qty. | 1 | JAN code | 4989999243024 |
Ordering Code | 254-9590 | Mass(g) | 250 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TP-3R21GB-8 in the Regulator compact type opening diameter 1/4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP-3R21GB-8 trong chuỗi Regulator compact type opening diameter 1/4.