(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Can fix adjuster and stabilize equipment.
Part Number |
---|
PL12SUS |
PL16SUS |
PL20SUS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) | Matching Adjuster Screw Dimensions | JAN code | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19.5 | M12 | 4989999315714 | 285-9254 | ||
156,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 24.5 | M16 | 4989999315721 | 365-8791 | ||
156,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 30.5 | M20 | 4989999315738 | 285-9271 |
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel (SUS304) | Quantity(piece) | 1 | Mass(g) | 98 |