(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Horizontal Push-Type Clamp, No. 51BS-M (Part Number)

Horizontal Push-Type Clamp, No. 51BS-M

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,221,804VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

 
Part Number
NO.51BS-M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,221,804 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Side Push Tightening Force(N) 3000 Attaching Method Flange Base
Body Material Steel Clamp Screw fixation Clamp Screw Size M12
Clamp Screw Material Nylon Arm Height(mm) 46 Arm Length(mm) 118
Handle Length Standard Tightening Force (Range Selectable)(N) 2000~3099 Tip accessories Nylon Bolt
Stroke(mm) 23

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.51BS-M in the Horizontal Push-Type Clamp, No. 51BS-M series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.51BS-M trong chuỗi Horizontal Push-Type Clamp, No. 51BS-M.