(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hold-Down Clamp, Vertical Handle, No. 40K (Part Number)

Hold-Down Clamp, Vertical Handle, No. 40K

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      377,836VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Features

●A clamp that balances clamping pressure and magnitude.
●A straight base type.

Specification

●Commodity Stamp:No.40K
●Attached Bolt Diameter:M6 x 40
●SPQ(piece):30

Materials

●Steel(SS400)

Warning

●2S is stainless steel(SUS304).
Part Number
NO.40K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

377,836 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Straight base Tightening Force(N) 1000 Body Material Steel
Clamp Screw fixation Clamp Screw Size M6 Clamp Screw Material Steel
Product Category Main Body Arm Height(mm) 41.5 Arm Length(mm) 27.5
Handle Length Standard Tightening Force (Range Selectable)(N) 500~1049 Tip accessories Steel Bolt
Tip Screw Position Adjustment Not Adjustable (Fixed)

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.40K in the Hold-Down Clamp, Vertical Handle, No. 40K series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.40K trong chuỗi Hold-Down Clamp, Vertical Handle, No. 40K.