(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Conversion Adapter (KF Flange/CF Flange)

Conversion Adapter (KF Flange/CF Flange)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,897,183VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
 Standard product offered exclusively through Misumi
 Different standard conversion fitting CF/KF series connection parts.
 Taking orders for the designing and manufacturing of the special shape as tailored to your particular operating environment.

 
Part Number
MHP-CF70-NW25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,897,183 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pipe O.D.(mm) 27.2 I.D.(mm) 24 Type Adapter
Material SUS304 Flange KF25 Adaptor Type CF70
Full Length L(mm) 55

Please check the type/dimensions/specifications of the part MHP-CF70-NW25 in the Conversion Adapter (KF Flange/CF Flange) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MHP-CF70-NW25 trong chuỗi Conversion Adapter (KF Flange/CF Flange).