(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Jump Ring Bolt (Stainless Steel) (TMB7M)

Jump Ring Bolt (Stainless Steel) (TMB7M)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      142,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· When not in use the ring collapses and does not get in the way.
· Fix the bolts to the wall surface and the installation place, and hang an object through the ring to lower it.
[Usage]
· It is installed on a wall, a floor surface, a pillar, with chain, rope or wires as terminal fittings.

Features

●When not in use, the round ring collapses, so it will not get in the way.

Usage

●Set up on the wall, floor, pillar, etc., as a terminal metal fitting for the chain, wire, and rope.

Specification

●SPQ(piece):20
●With hexagon nuts and washers

Materials

●Stainless Steel(SUS304)
Part Number
TMB7M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWorking Load
(kN)
I.D.
(mm)
Thread Diameter Wire diameter
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

294,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.7850M8×1.2574989999285253300-921186

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Eye bolt Material SUS304 Ordering Unit 1
Qty. 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part TMB7M in the Jump Ring Bolt (Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TMB7M trong chuỗi Jump Ring Bolt (Stainless Steel).

Products like this...

Part Number
TMB3M
TMB5M
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWorking Load
(kN)
I.D.
(mm)
Thread Diameter Wire diameter
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

142,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.225M4×0.734989999285239300-919010

204,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.4930M6×1.054989999285246300-920330