(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Valve Opening/Closing Display Panel Mounting Bracket (Round Ring)【10 Pieces Per Package】

Valve Opening/Closing Display Panel Mounting Bracket (Round Ring)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      24,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A mounting bracket for installing valve display boards in a way that can be easily seen.
[Usage]
· For mounting valve indication board.

 
Part Number
T86028
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

24,000 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ring I.D.(mm) 13 Wire diameter(mm) 1.8
Material Steel Ordering Unit 1 Set Qty. 10 pcs.
JAN code 4989999203196 Ordering Code 415-6056 Mass(g) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part T86028 in the Valve Opening/Closing Display Panel Mounting Bracket (Round Ring) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T86028 trong chuỗi Valve Opening/Closing Display Panel Mounting Bracket (Round Ring).