(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· One touch removal for terminal metal fittings of the chain.
[Usage]
· Joint fittings.
· Best standard joint fitting.
Type | Carabiner Snap Hook | Carabiner/snap hook details | No Lock | Material | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
Ordering Unit | 1 | Qty. | 1 pc. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TPKB6 in the Ring Catch 'Petit Carabiner' (Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TPKB6 trong chuỗi Ring Catch 'Petit Carabiner' (Stainless Steel).
Part Number |
---|
TPKB4 |
TPKB5 |
TPKB8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) | Working Load (kN) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 38 | 0.2 | 4989999019018 | 356-5505 | 9 | ||
154,000 VND | 1 Piece(s) | Same day | 58 | 0.59 | 4989999019025 | 356-5513 | 22 | ||
293,899 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 74 | 1.18 | 4989999019049 | 356-5530 | 74 |