(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Magnetic catch with simple structure and high versatility.
Type | Magnet Type | Magnet Type Category | Square type | Adsorption Power(N) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Full Length(mm) | 50 | Width(mm) | 16 | Mounting Method | Imposition |
Mounting Hole Dia. D(mm) | 3.5×6 Slotted Hole | Magnet Square Mounting Surface | B | Catch Plate | Presence |
Operating Environment | Standard | Body Material | Polypropylene (PP) | Attraction Plate Surface Material | Steel |
Height(mm) | 15.4 | Quantity(pcs.) | 1 | Mass(g) | 23 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TSM71W in the Magnetic Catch Made From Resin TSM71 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSM71W trong chuỗi Magnetic Catch Made From Resin TSM71.
Part Number |
---|
TSM71BR |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | JAN code | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Brown | 4989999090932 | 300-5356 |