(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Inside Lock, Vehicle Door Fastener (Vertical Type, Made Of Stainless Steel)

Inside Lock, Vehicle Door Fastener (Vertical Type, Made Of Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      532,475VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

CAD Data unavailable
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
● Made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
● Stainless steel, glossy, looks luxurious.

[Uses]
● Box type container type used as a fastening tool when opening the door on the back of the truck.

Features

●Made of stainless steel and excellent in corrosion resistance.

Usage

●Used as a stud when opening the door at the rear of the box type/container type truck.

Specification

●A(mm):76.5
●W1(mm):20
●d1(mm):6
●C(mm):6
●L(mm):31
●W2(mm):25.2
●d2(mm):6.5
●SPQ(set):20

Materials

●Stainless Steel(SUS304)
Part Number
TDF130T
TDF160T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngB
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

532,475 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1374989999284485284-8066155

554,786 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1674989999284492284-8074164
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngB
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 76.5 C(mm) 6 d1(mm) 6
d2(mm) 6.5 L(mm) 31 W1(mm) 20
W2(mm) 25.2 Material SUS304 Ordering Unit(set) 1
Close

Comparison list