(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Antenna wires

Antenna wires
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      311,756VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· The coating provides excellent corrosion resistance

[Applications]
· For fixing in place antennae.

Features

●Coating provides superior corrosion resistance.

Usage

●To fix the antenna.

Specification

●Coating color:Light Green
●Count:14
●Wire Diameter(mm):2
●Core wire(mm):1.6
●L(m):30
●Working Load(kgf):21
●SPQ(roll):10

Materials

●Annealed Iron Wire
●Surface Treatment: Vinyl Coating
Part Number
TATW20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

311,756 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Wires Material Annealed Iron Wire (SWM-A) Wire diameter(mm) 2
Wire Core(mm) 1.6 Count 14 Length(m) 30
Working Load(kgf) 21 Coating Color Light Green Surface Treatment Vinyl Coating
Qty. 1 Roll JAN code 4989999276473 Ordering Code 282-5856
Mass(g) 500

Please check the type/dimensions/specifications of the part TATW20 in the Antenna wires series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TATW20 trong chuỗi Antenna wires.