(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Soft, easy to work, and strong against corrosion.
[Applications]
· Gardening, bonsai, and craftwork, etc.
Part Number |
---|
TAW10BZ |
TAW15BZ |
TAW20BZ |
TAW25BZ |
TAW30BZ |
TAW40BZ |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wire diameter (mm) | Length (m) | Working Load (kgf) | JAN code | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540,445 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1.0 | 180 | 1 | 4989999276374 | 282-5724 | ||
540,445 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1.5 | 80 | 4 | 4989999276381 | 282-5732 | ||
526,500 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2 | 46 | 7 | 4989999276398 | 282-5741 | ||
526,500 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2.5 | 30 | 13 | 4989999276404 | 282-5759 | ||
526,500 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3.0 | 20 | 17 | 4989999276411 | 282-5767 | ||
526,500 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4.0 | 11 | 31 | 4989999276428 | 282-5775 |
Loading...Tải…
Types | Wires | Material | Aluminum (A1070) | Qty. | 1 Roll |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 400 |