(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Vibration does not release latch. [Materials]·Steel.
Part Number |
---|
P36 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
386,000 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Main Unit Mounting Hole Diameter(mm) | 3.0 | Receiving Hole Diameter(mm) | 3.5 | Main Body Length(mm) | 64.5 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Width(mm) | 27.5 | Material | Cold rolled steel plate (SPCC) | Surface Finish | Chrome Plating |
Qty. / Pack(piece) | 2 | JAN code | 4989999086935 | Ordering Code | 232-8321 |
Mass(g) | 90 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part P36 in the Snap Lock Latch Type Steel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P36 trong chuỗi Snap Lock Latch Type Steel.