(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ideal as a replacement for a stopper or to prevent floor scratching.
Part Number |
---|
TUK600-BK |
TUK600-TM |
TUK630-BK |
TUK630-TM |
TUK715-BK |
TUK715-TM |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | O.D. (mm) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Black | 60.0 | 4989999383294 | 765-8931 | 9.6 | ||
26,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Transparency | 60.0 | 4989999383300 | 765-8958 | 9.5 | ||
28,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Black | 64.0 | 4989999383317 | 765-8974 | 11.0 | ||
28,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Transparency | 64.0 | 4989999383324 | 765-8991 | 11.5 | ||
30,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Black | 71.5 | 4989999383331 | 765-9016 | 16.1 | ||
30,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Transparency | 71.5 | 4989999383348 | 765-9032 | 16.3 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Caster Type | Related Components | Types of Related components | Caster Holders | Specifications | For Dual-Wheel Caster |
---|---|---|---|---|---|
Ordering Unit(piece) | 1 |