(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe Insert-Style Caster, Freely Rotating

Pipe Insert-Style Caster, Freely Rotating
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      160,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A pipe insertion type caster that can be easily mounted to indoor transport equipment.

 
Part Number
TYLTF75RHS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

160,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plug Style Mounting Height H(mm) 97 Load Range(daN) 35.01~80.00
Stopper (Detail) With Rotation Stopper Allowable Load(daN) 40 Wheel Material Rubber
Wheel Characteristics No Fitting Material Steel Wheel Dia. D(Ø) 75
Wheel Width(mm) 21 Load Category Light Load Axial length L(mm) 38
Allowable Load(kgf) 40.8 Specifications Pipe-Insertion Type/With Stopper Ordering Unit(piece) 1
JAN code 4989999687170 Ordering Code 278-3231 Mass(g) 295

Please check the type/dimensions/specifications of the part TYLTF75RHS in the Pipe Insert-Style Caster, Freely Rotating series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TYLTF75RHS trong chuỗi Pipe Insert-Style Caster, Freely Rotating.