(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toe Clamp (CP106)

Toe Clamp (CP106)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,088,753VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Installation]
· To prevent collapse of the main body when clamping, a pilot hole (pin use hole) is required at installation.

 
Part Number
CP106-08015
CP106-10019
CP106-12023
CP106-16025
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping force
(kN)
Allowable Tightening Torque
(N·m)
Stroke (S)
(mm)

2,088,753 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 107253

2,434,725 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 108.5504

2,697,855 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 1020905

3,374,655 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10301506

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material S45C