(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp Post

Clamp Post
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,208,891VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Usage]
Pad can be fitted to suit workpiece.
· Shaft slides following clamp / unclamp operation.

 
Part Number
CP110-08024
CP110-10029
CP110-12031
CP110-16037
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping force
(N)
Stroke S
(mm)

3,208,891 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1062008

4,212,686 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 101100010

4,856,115 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 102000012

5,533,500 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 103700016

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Max. Clamping Force(N) 3000~ Material S45C Type Main Body
Type Side Push