(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OK Vice (Pull-Down Bushing) (BK2, DK2, FK2)

OK Vice (Pull-Down Bushing) (BK2, DK2, FK2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      649,708VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Pull down function can be added.
· Fitting to OK vise is simple.

 
Part Number
BK2-BB1
DK2-DB1
FK2-FB1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable OK Vices

649,708 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10BK2-VT-S

864,266 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10DK2-VT

998,678 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10FK2-VT

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessory