(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cam Lever Set (BJ153-C)

Cam Lever Set (BJ153-C)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,291,618VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Imao Corporation hold-down clamp, clamp & stopper, cam lever set (BJ153-C)

 
Part Number
BJ153-08001C1
BJ153-08001C2
BJ153-10001C1
BJ153-10001C2
BJ153-10001C3
BJ153-12001C1
BJ153-12001C2
BJ153-12001C3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTightening Force (Range Selectable)
(N)
Clamping Force
(N)
Length L
(mm)
Thread Diameter M Length H
(mm)

3,291,618 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 101000~3000290050M8×1.2556~66

3,320,001 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 103000~310063M8×1.2556~66

3,976,083 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 103000~330080M10×1.577~97

4,036,131 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 103000~3500100M10×1.577~97

4,124,563 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 103000~3700125M10×1.577~97

5,278,391 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 103000~3500100M12×1.75105~120

5,397,396 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 103000~3700125M12×1.75105~120

5,493,488 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 103000~390060M12×1.75105~120

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Main Body