(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stainless Steel Screw-in Pipe Fitting, Stainless Steel Hose Nipple (HN8A)

Stainless Steel Screw-in Pipe Fitting, Stainless Steel Hose Nipple (HN8A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      179,563VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

NAGOYA, hose fitting, stainless steel threaded pipe fitting, hose nipple.

 
Part Number
HN8A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection Thread Nominal Nominal Dia.
(Ø)

179,563 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1/4B13.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUS304 Type Hose Fittings Applicable Fluid Water / Air / Steam / Gas / Oil
Hose Connection Type Hose Barb Connection Thread Type R Connection Type Male thread
Shape Straight Details of non-shock maximum working pressure(Temperature:-20~40℃)(MPa) 2.0 Details of non-shock maximum working pressure(Temperature:100℃)(MPa) 1.65
Details of non-shock maximum working pressure(Temperature:150℃)(MPa) 1.50 Details of non-shock maximum working pressure(Temperature:200℃)(MPa) 1.40 Details of non-shock maximum working pressure(Temperature:220℃)(MPa) 1.35

Please check the type/dimensions/specifications of the part HN8A in the Stainless Steel Screw-in Pipe Fitting, Stainless Steel Hose Nipple series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HN8A trong chuỗi Stainless Steel Screw-in Pipe Fitting, Stainless Steel Hose Nipple.

Products like this...

Part Number
HN100A
HN10A
HN15A
HN20A
HN25A
HN32A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection Thread Nominal Nominal Dia.
(Ø)

2,346,130 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4B114.3

179,563 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3/8B17.3

206,655 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1/2B21.7

214,225 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3/4B27.2

271,993 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1B34

377,970 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/4B42.7