(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Retention without misshaping workpiece, preventing chattering and distortion
Part Number |
---|
BJ352-05001 |
BJ352-06001 |
BJ352-08001 |
BJ352-10001 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Holding Force (N) | Main Body Height H (mm) | Stroke S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,782,958 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 10 | 500 | 24 | 5 | ||
4,069,190 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 700 | 29 | 6 | ||
4,686,348 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 900 | 37 | 8 | ||
5,600,280 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 1200 | 42 | 10 |
Loading...Tải…
Type | Support Unit | Body Material | SC45C | Main Body Surface Treatment | Black Oxide Coating |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Material | SK95 | Shaft heat treatment | Quenching and Tempering | Shaft Surface Treatment | Black Oxide Coating |