(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnetic Strip MB500

Magnetic Strip MB500
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,648,148VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

· The magnetic strip can be easily attached to objects with adhesive tape.

 
Part Number
MB500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

5,648,148 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(m) 1 Width(mm) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part MB500 in the Magnetic Strip MB500 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MB500 trong chuỗi Magnetic Strip MB500.