(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

End Connector AE-3060-6

End Connector AE-3060-6
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      318,296VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Structural element for factory automation equipment with specifications of single bracket and optional (fastening parts set). M6 standard. Connection is possible within frame external dimensions.

 
Part Number
AE-3060-6
AE-3060-6-BNH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpecifications

318,296 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Bracket only

389,203 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Fasteners Set

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Extrusion Series NIC Autotec M6 Series Material A6063S-T5(205) Surface Treatment Alumite Treatment, Clear Coating
Color Silver Length(mm) 60 Width(mm) 30
Thickness(mm) 10 Attached Component CS-06-12 (two), ECSS-06-19 (four)