(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
L Type Nut

L Type Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      150,008VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It can be used for the M6 and M8 series. [Materials]SS400 equivalent [Treatment] Trivalent chromate

 
Part Number
NLM-06
NLM-06-1
NLM-06-2
NLM-08-1
NLM-08-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSeries Nominal of Thread M
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)

156,351 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M6 SeriesM65050

150,008 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M6 SeriesM63737

161,141 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M6 SeriesM66767

164,580 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M8 SeriesM848.548.5

178,365 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NIC Autotec M8 SeriesM88080

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Pre-assembly fitting nut Function Standard Material Iron
Lock None