(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Magnetic catch DMC type. Structural elements of factory automation equipment. Material: PBT resin / polyethylene "PE." Weight: 28.2 g / 40 g ·Pull force: 24 N
Part Number |
---|
DMC-4317 |
DMC-5017 |
DMC-5324 |
DMC-6018 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Adsorption Power (N) | Applicable Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215,128 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | ABS Resin | 10 | - | ||
182,756 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | Polypropylene [PP] | 20 | M4 | ||
229,640 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | ABS Resin | 30 | - | ||
218,415 VND 109,208 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Polypropylene [PP] | 24 | M4/M6 |
Loading...Tải…
Selected Product | Magnetic Catch | Surface Treatment | NA |