(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Alpha Conveyor Face Liner

Alpha Conveyor Face Liner
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      183,836VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

·Structural element of factory automation equipment. [Materials]ABS resin [ABS]

 
Part Number
FRC-0620-6-BK
FRC-0620-6-YE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor

183,836 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10Black

183,836 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10Yellow

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Extrusion Series NIC Autotec M6 Series Material ABS resin [ABS] Standard Length 2000mm