(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Seal

Seal
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      400,876VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

·Structural element of factory automation equipment. [Materials]elastomer [TPE]

 
Part Number
PGP-04
PGP-06
PGP-08
PGS-06
TY-6850
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSCompatible Extrusion Selection Standard Length
(mm)
Shape

400,876 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M4 Shape2000Square

441,835 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M6 Shape2000Square

555,940 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M8 Shape2000Square

553,366 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M6 Shape2000Irregular Shape

569,953 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Dual use M6 and M810000Irregular Shape

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Panel Groove Clamp Material Resin Body Material Elastomer [TPE]
Color Gray