(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Perfect Air Filter (Compressed Air Filter GA-SERIES)

Perfect Air Filter (Compressed Air Filter GA-SERIES)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,920,299VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
GA-08
GA-15
GA-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPlumbing Thread Nominal Treatment Air Flow Rate
(l/min)
Weight
(kg)

4,920,299 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1/43501.0

8,041,002 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1/27001.7

14,505,044 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 115004.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Filtration Level Removal of sold material over 1-3 μm Compressed Air Quality Air containing moisture / Coarse dust-containing air / Oil containing air Type Standard
Connection Type Rc(R) Operating Environment Standard Drain Cock Automatic Discharge (Manual Discharge)
How to Connect Pipe connection type Operating Pressure Range(MPa) 0.1::1.0 Flow Direction Right direction
Operating fluid temperature(℃) 0~60 Warranty pressure resistant(bar(kgf/cm2) 15.0 (15.3) Drain discharge connection diameter(mm) One-touch nipple hose φ6 mm