(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Japanese Only
[Features]·ø57 roller for medium and heavy duties. ·Thickness is t1.5.
Part Number |
---|
PM570AS-5-600-3-200 |
PM570AS-10-200-3-200 |
PM570AS-10-300-3-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width W (mm) | Nominal Peripheral Speed (m/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
4,319,961 VND | 1 Piece(s) | 66 Day(s) or more | 600 | 5 | ||
3,966,456 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 200 | 10 | ||
3,966,456 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 300 | 10 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Long Roller Type | With Motor | Type | Long Roller | Outer Dia. D(Ø) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Roller Material | STKM12 | Shaft Type | Shaft | Bearing | No |
Drive | Standard | Surface Treatment | Trivalent Chromate | Properties | Standard |
Power Supply | Three-Phase 200 V | Lining | No | Load (Reference)(N) | 2940 or Less |
Motor Type | Standard Motor | Specification Outer Diameter(φ) | 57 |