(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Japanese Only
[Features]·ø38 roller for light duties. ·Thickness is t1.2.
Part Number |
---|
PM380AS-5-450-3-200 |
PM380AS-10-200-3-200 |
PM380AS-10-300-3-200 |
PM380AU-5-300-3-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width W (mm) | Drive | Motor Type | Nominal Peripheral Speed (m/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,272,749 VND | 1 Piece(s) | 66 Day(s) or more | 450 | Standard | Standard Motor | 5 | ||
3,887,563 VND | 1 Piece(s) | 66 Day(s) or more | 200 | Standard | Standard Motor | 10 | ||
3,848,621 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 300 | Standard | Standard Motor | 10 | ||
3,848,621 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 300 | Accumulation | Accummotor | 5 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Long Roller Type | With Motor | Type | Long Roller | Outer Dia. D(Ø) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Roller Material | STKM12 | Shaft Type | Shaft | Bearing | No |
Surface Treatment | Trivalent Chromate | Properties | Standard | Power Supply | Three-Phase 200 V |
Lining | No | Load (Reference)(N) | 294 or Less | Specification Outer Diameter(φ) | 38 |