(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pressure Gauge, Socer Planning Glycerin Pressure Meter / Compound Gauge / Vacuum Gauge - A Type

Pressure Gauge, Socer Planning Glycerin Pressure Meter / Compound Gauge / Vacuum Gauge - A Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,102,809VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The glycerin in this pressure meter allows measurements even with pulsating pressure or when there are oscillating external factors.

 
Part Number
A-GPG-2.5-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,102,809 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pressure Gauge With Glycerin Maximum Indicated Pressure(Mpa) 2.5 Outer Diameter(φ) 60
Nominal Pressure(Mpa) 2.5 External Type A Size 60φ
Specifications Pressure gauge with glycerin

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-GPG-2.5-60 in the Pressure Gauge, Socer Planning Glycerin Pressure Meter / Compound Gauge / Vacuum Gauge - A Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-GPG-2.5-60 trong chuỗi Pressure Gauge, Socer Planning Glycerin Pressure Meter / Compound Gauge / Vacuum Gauge - A Type.