(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Toa Valve Industry stainless steel valve, 10 K gate valve.
Part Number |
---|
T-UL-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Supply Side, Tube Flange Nominal | Control Side Plumbing Thread Nominal | Control Side, Tube Flange Nominal | Length L (mm) | Height H (mm) | Handle Dia. D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,968,498 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 1B | 1B | 1B | 1B | 66 | 103 | 70 |
Loading...Tải…
Main Body Shape | Straight | Body Material | Stainless Steel | Applicable Fluid | Water / Air / Oil / Gas / Steam |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Pressure | 10K | Gate Valve Type | Internal Thread Type | Supply Side, Connection Type | G |
Control Side, Connection Type | G | Handle Shape | Round-shaped handle | Body Lining | No |
Operation Method | Manual |
Please check the type/dimensions/specifications of the part T-UL-25 in the 10K Gate Valve series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-UL-25 trong chuỗi 10K Gate Valve.
Part Number |
---|
T-UL-15 |
T-UL-20 |
T-UL-32 |
T-UL-40 |
T-UL-50 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Supply Side, Tube Flange Nominal | Control Side Plumbing Thread Nominal | Control Side, Tube Flange Nominal | Length L (mm) | Height H (mm) | Handle Dia. D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,525,400 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 54 | 85 | 55 | ||
1,811,460 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 58 | 95 | 63 | ||
2,924,228 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 1/4B | 1 1/4B | 1 1/4B | 1 1/4B | 75 | 122 | 80 | ||
4,259,706 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 78 | 136 | 80 | ||
5,086,413 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2B | 2B | 2B | 2B | 87 | 158 | 90 |