(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cock Handles

Cock Handles
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      263,983VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Brand]Toa Valve Industry
[Material]
Main Body: FC200

Toa Valve Industry ball valve cock handle.

 
Part Number
T-KH-1
T-KH-2
T-KH-3
T-KH-4
T-KH-6
T-KH-7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle Dia. D
(Ø)
Square Hole Dimension S1

263,983 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12510.2

270,758 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12512.2

311,793 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 13014.2

348,051 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 14016.2

478,370 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 16022.2

635,345 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 18026.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Cast Iron