(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Water-resistant stainless steel cross-recessed and countersunk head screw. It is sold in boxes and packs.
Type | Other concrete screws | Thread Nominal (M) | 4 | Length | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUS410 | Mounting Hole Shape | Phillips | Sales Unit | Box/package |
Head type | Pan Head | Qty.(piece) | 100 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SCN-425 in the Stainless Steel Concrete Screw series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SCN-425 trong chuỗi Stainless Steel Concrete Screw.