(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

AC Servo HG-SR Series (HG-SR51)

AC Servo HG-SR Series (HG-SR51)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,260,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It realizes stable drive with medium capacity and medium inertia type.
[Features]
・ It achieved a compact overall length by optimizing the structural design.
・ High resolution absolute position encoder (4,194,304 pulses/rev (22 bit)) is standard equipment. It achieves higher accuracy positioning.
・ IP67 is adopted as standard. No problem with water and dust
・ Torque ripple is greatly reduced by optimizing the combination of motor poles and slots.
・ It operates smoothly even at low speed operation, which is easily affected by torque ripple, and improves stability.

 
Part Number
HG-SR51
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSquare Flange Size A
(mm)
Rated Output
(W)
Voltage Specifications Electromagnetic Brakes Shaft end shape Rated Rotation Speed
(r/min)
Oil Seals

14,512,500 VND

1 Piece(s) Quote 130500200V ClassNoStandard (straight)1000NA

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Motor Unit Power Supply Single-phase Reducer No
Motor series Moderate inertia/medium capacity

Please check the type/dimensions/specifications of the part HG-SR51 in the AC Servo HG-SR Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HG-SR51 trong chuỗi AC Servo HG-SR Series.

Products like this...

Part Number
HG-SR102BK
HG-SR102K
HG-SR121
HG-SR51B
HG-SR52
HG-SR524
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSquare Flange Size A
(mm)
Rated Output
(W)
Voltage Specifications Electromagnetic Brakes Shaft end shape Rated Rotation Speed
(r/min)
Oil Seals

19,912,500 VND

1 Piece(s) Quote 1301000200V ClassPresenceWith Keyway or With Key2000NA

14,610,000 VND

1 Piece(s) Quote 1301000200V ClassNoWith Keyway or With Key2000NA

21,461,250 VND

1 Piece(s) Quote 1761200200V ClassNoStandard (straight)1000NA

21,831,250 VND

1 Piece(s) Quote 176500200V ClassPresenceStandard (straight)1000NA

11,260,000 VND

1 Piece(s) Quote 130500200V ClassNoStandard (straight)2000NA

13,825,000 VND

1 Piece(s) Quote 176500400V ClassNoStandard (straight)2000NA