(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Form Clamp (CP125)

Form Clamp (CP125)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,104,125VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· By exchanging the mouth ring, can be use either external shape clamp / internal shape clamp.

 
Part Number
CP125-06501
CP125-12001
CP125-16001
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounted Side Outer Diameter D
(φ)
Applicable cap (for external clamp) Applicable cap (for internal clamp)

15,104,125 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1065CP126-06501CP127-06501

18,729,681 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10120CP126-12001CP127-12001

21,837,303 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10160CP126-16001CP127-16001

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Clamp Type Related Part