(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

KA-615W Handle for Double Locking (KA-615W-1KB)

KA-615W Handle for Double Locking (KA-615W-1KB)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,164,995VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】
・Road bar’s vertical direction work is smooth and center decision is simple.
Security is high due to double locking system.
Left and Right Separable
• Related Keywords: Resonance, Lever Handle, Latch Handle / Lock / Key / Lock

Part Number
KA-615W-1KB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Surface Treatment KEY TYPE Net weight
(g)
Function or Option Product Size Material Surface Treatment Product size

1,278,262 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Zinc alloyBlack chrome platingKEY included607Double lockLarge---

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part KA-615W-1KB in the KA-615W Handle for Double Locking series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KA-615W-1KB trong chuỗi KA-615W Handle for Double Locking.

Products like this...

Part Number
KA-615W-1KC
KA-615W-2KB
KA-615W-2KC
KA-615WD-1KB
KA-615WD-1KC
KA-615WD-2KB
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Surface Treatment KEY TYPE Net weight
(g)
Function or Option Product Size Material Surface Treatment Product size

1,278,262 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Zinc alloySatellite Chrome PlatingKEY included607Double lockLarge---

1,164,995 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Zinc alloyBlack chrome platingKEY included479Double lockMiddle---

1,164,995 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) Zinc alloySatellite Chrome PlatingKEY included479Double lockMiddle---

1,368,745 VND

1 Piece(s) 34 Day(s) ------Zinc Alloy -Large

1,368,745 VND

1 Piece(s) 34 Day(s) ------Zinc Alloy Satellite Plated ChromeLarge

1,281,968 VND

1 Piece(s) 34 Day(s) ------Zinc Alloy -Medium