(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KA-1251 ROUND BAR PULLS (Grip)

KA-1251 ROUND BAR PULLS (Grip)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      470,675VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KA-1251-1
KA-1251-2
KA-1251-3
KA-1251-4
KA-1251-5
KA-1251-6
KA-1251-8
KA-1251-9
KA-1251-10
KA-1251-11
KA-1251-12
KA-1251-13
KA-1251-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPitch P
(mm)
Height H
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Net weight
(g)
H2
(mm)
M

470,675 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 202244.55M2.6

473,785 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 40226147M4

476,895 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6022618.57M4

486,227 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6830730.111M5

495,558 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 80306267M4

504,889 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 100309678M5

532,884 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1114010988M6

542,214 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 120401010411M6

545,325 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1204088810M5

576,428 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 150.55012187.310M8

607,533 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1895012222.710M8

608,200 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 2385012266.410M8

634,235 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 238501230910M8

Loading...Tải…

  1. 1