(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Slotted Hole Slide Lock (QCSL)

Slotted Hole Slide Lock (QCSL)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Slotted Hole Slide Lock (QCSL)
  • Slotted Hole Slide Lock (QCSL)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,264,061VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· When knob is in OFF position, there is a gap between steel material and shaft allowing left / right slide.
· When knob is in ON position, shaft is inserted in gap between steel material and wedge, and left/right slide of steel material is locked.

 
Part Number
QCSL1003-BK
QCSL1003-OG
QCSL1003-S
QCSL1006-BK
QCSL1006-OG
QCSL1006-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType Collar Applicable Steel Material Thickness T
(mm)
Knob Type Knob Material

1,264,061 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more --Black3Plastic KnobPolyamide

1,276,556 VND

1 Piece(s) Same day 10Clamp UnitOrange3Plastic KnobPolyamide

1,440,283 VND

1 Piece(s) Same day 10Clamp UnitGray3Metal KnobSCS13

1,276,556 VND

1 Piece(s) Same day 10Clamp UnitBlack6Plastic KnobPolyamide

1,264,061 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Clamp UnitOrange6Plastic KnobPolyamide

1,440,283 VND

1 Piece(s) Same day 10Clamp UnitGray6Metal KnobSCS13

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material Die-cast zinc Main Body Height H(mm) 24 Main Body Surface Treatment Chrome plated
Shaft Material Stainless steel Width W(mm) 30 Length L(mm) 50