(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flex Locator, Center Fixed (Protection Cover)

Flex Locator, Center Fixed (Protection Cover)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      306,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Usage]
· Plate positioning
[Features]
· Repeat positioning accuracy is ±10 micron.

 
Part Number
CP726-15032P
CP726-20045P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Tapered Bushing

306,020 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10CP726-15032

334,706 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10CP726-20045

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Protection Covers Material A5056 Aluminum