(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Placon Support, 60 Series, GP-E60

Placon Support, 60 Series, GP-E60
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      115,277VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Various support parts that can be attached over joint to connect the placon and pipe.

 
Part Number
GP-E60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

115,277 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Parts for Plastic Containers

Please check the type/dimensions/specifications of the part GP-E60 in the Placon Support, 60 Series, GP-E60 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GP-E60 trong chuỗi Placon Support, 60 Series, GP-E60.