(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Placon, 60 Series, UR6067

Placon, 60 Series, UR6067
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,011,527VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A wide variety of Placon products are available. No matter the purpose—be it for matching the size or shape of the workpiece, or be it for improving workability or productivity—the right type of product is available.

 
Part Number
UR6067-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

9,011,527 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Diameter(mm) 60 Standard Length(m) 2 Roller Color Gray

Please check the type/dimensions/specifications of the part UR6067-2 in the Placon, 60 Series, UR6067 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UR6067-2 trong chuỗi Placon, 60 Series, UR6067.