(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Inner Cap (GAP-4P-ESD)

Inner Cap (GAP-4P-ESD)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Inner Cap
  • Inner Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,117VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A cap that fits into the end of the pipe frame.
[Features]
·A cap that fits inside the pipe.
·Be sure to attach it to the exposed part of the pipe cut to prevent injury.
·The part that goes into the pipe is tapered and pleated.
·ø28 (diameter 28 mm) Compliant with all pipes with t = 0.7.
·The model number "-ESD" is a black product (anti-static).
[Applications]
·Ideal for exposed pipe cuts.

Part Number
GAP-4P-ESD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType Specifications Applicable SUH Pipe Accessory Material Accessory Color

14,117 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Part for TerminalESD safe productS2807/S2812PolyethyleneBlack

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Accessory Type Cap End Applicable ECO Pipe/ECO-Z Pipe G2807/EG2807/Z2808/G2812 Applicable Resin Coating Pipe DP2807/CL2807/EP2807/SP2809/DP2814