(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

AC Servo Motor [G Series]

AC Servo Motor [G Series]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,712,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·AC servo motor can be selected according to the application.

外形図

シリンダタイプモータ(3,000r/min)

●50W/100W

ACサーボモータ 【Gシリーズ】 外形図1

ブレーキなし:R88M-G05030H(-S2)/R88M-G10030L(-S2)/R88M-G10030H(-S2)

●200W/400W

ACサーボモータ 【Gシリーズ】 外形図2

ブレーキなし:R88M-G20030L(-S2)/R88M-G20030H(-S2)/R88M-G40030H(-S2)
ブレーキ付き:R88M-G40030H-B(S2)

製品仕様

一般仕様

項目仕様
使用周囲温度・湿度0~+40℃、85%RH以下(結露がないこと)
保存周囲温度・湿度-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)
使用・保存雰囲気腐食性ガスなどがないこと
耐久振動49m/s2以下(X、Y、Z方向)
耐衝撃加速度98m/s2以下(X、Y、Z各3回)
絶縁抵抗動力端子とFG間20MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧動力端子とFG間AC1,500V 50/60Hz 1分間
運転姿勢全方向
絶縁階級B種
構造全閉自冷型
保護構造IP65(軸貫通部除く)
振動階級V-15
取付方式フランジ取り付け

(注)

  • サーボモータのメガテスト(絶縁抵抗測定)を実施する場合は、サーボモータヘの接続を全て切り離して行ってください。接続したままメガテストを実施するとサーボモータの故障の原因となります。
  • サーボモータの耐電圧試験は絶対に行わないでください。内部素子損傷の恐れがあります。

性能仕様

シリンダタイプモータ(3,000r/min):AC200V仕様

ACサーボモータ 【Gシリーズ】 性能仕様

※1. ドライバと組み合わせ、常温での値です。瞬時最大トルクの値は標準値です。
※2. 適用可能な負荷イナーシャについて

  • 駆動可能な負荷イナーシャ倍率(負荷イナーシャ/ロータイナーシャ)は、駆動する機械構成とその機械の剛性により変わります。剛性の高い機械は大きな負荷イナーシャでも動作できます。モータ選定して確認してください。
  • 大きな負荷イナーシャで頻繁にダイナミックブレーキを動作させるとダイナミックブレーキ抵抗の焼損に繋がります。ダイナミックブレーキを有効にして、頻繁にサーボのオン/オフを繰り返さないでください。
  • ダイナミックブレーキは、あくまで非常停止用です。ダイナミックブレーキ回路の故障につながりますので、ダイナミックブレーキが動作した場合は、3分間の停止時間を設けてください。
※3. 許容ラジアル荷重および許容スラスト荷重は、常温使用時において寿命2万時間を目安に決められた値です。また、下図の位置での値を示しています。
ACサーボモータ 【Gシリーズ】 ラジアル荷重/スラスト荷重

※4. ブレーキは無励磁作動型です。(励磁電圧を加えたとき解除されます。)
※5. 動作時間は保護素子にバリスタを入れて測定した値(参考値)です。

規格表

シリンダタイプモータ(3,000r/min)

●50W/100W

型番LLLN
R88M-G05030H7226.5
R88M-G10030□*19246.5

*1. □にはLかHが入ります。
注. 標準の軸形状はストレート軸となります。型番の後ろに「S2」を付けるとキータップ付きとなります。

●200W/400W

型番LLSキータップ付きの寸法*3
QKbht1ML
R88M-G20030□*179.511184h942.5M48
R88M-G40030H991422.55h953M510
R88M-G40030H-B*2135.51422.55h953M510

*1. □にはLかHが入ります。
*2. ブレーキ付きモータの型番です。
*3. 型番の後ろに「S2」を付けるとキー・タップ付きとなります。
注. 標準の軸形状はストレート軸となります。

Part Number
R88M-G05030H
R88M-G05030H-S2
R88M-G10030H
R88M-G10030H-S2
R88M-G20030H
R88M-G20030H-S2
R88M-G20030L-S2
R88M-G40030H
R88M-G40030H-BS2
R88M-G40030H-S2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSquare Flange Size A
(mm)
Rated Output
(W)
Voltage Specifications Power Supply Electromagnetic Brakes Option Brake Output
(W)

13,260,838 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more 4050AC100/200 TypeSingle-phase/ Three-phaseNoKeyless straight shaftNo Brake50

13,260,838 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more 6050AC200 TypeSingle-phase/ Three-phaseNoStraight shaft with key tap includedNo Brake50

10,712,250 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more 40100AC200 TypeSingle-phase/ Three-phaseNoKeyless straight shaftNo Brake100

13,492,810 VND

1 Piece(s) 36 Day(s) or more 60100AC200 TypeSingle-phase/ Three-phaseNoStraight shaft with key tap includedNo Brake100

11,783,475 VND

1 Piece(s) 92 Day(s) or more 60200AC200 TypeSingle-phase/ Three-phaseNoKeyless straight shaftNo Brake200

14,392,913 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more 60200AC200 TypeSingle-phase/ Three-phaseNoStraight shaft with key tap includedNo Brake200

14,823,598 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more 60200AC200 TypeSingle-phaseNoStraight shaft with key tap includedNo Brake200

16,694,763 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more 60400AC200 TypeSingle-phase/ Three-phaseNoKeyless straight shaftNo Brake400

22,675,886 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more 60400AC200 TypeSingle-phase/ Three-phasePresenceStraight shaft with key tap includedWith Brake400

16,804,296 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more 60400AC200 TypeSingle-phase/ Three-phaseNoStraight shaft with key tap includedNo Brake400

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Motor Unit Specifications Oil seal not included Revolution Frequency(r/min) 3000
Encoder Incremental encoder included