(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]·A conical bowl for general use. [Materials]·SUS. ◆ Click here if you have trouble selecting a part feeder
Part Number |
---|
K-B16LK2601 |
K-B40LKD55 |
K-B40LKF55 |
K-B40RKD55 |
K-B40RKF55 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (φ mm) | B (φ mm) | Supply Direction | Standard storage capacity (ℓ) | Bowl bottom format |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,537,418 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 260 | 75 | Counterclockwise | 0.6 | - | ||
58,454,042 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 555 | 135 | Counterclockwise | 5 | No bottom (separate bottom specification) | ||
58,454,042 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 555 | 135 | Counterclockwise | 5 | Integrated bottom | ||
58,454,042 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 555 | 135 | Clockwise | 5 | No bottom (separate bottom specification) | ||
58,454,042 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 555 | 135 | Clockwise | 5 | Integrated bottom |
Loading...Tải…
Number of Coils | 1.5 | Material | SUS | Bowl format | Cone |